17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 保護めがねSP-17FT SP-17FT

シゲマツ 保護めがねSP-17FT

通常単価(税別)
3,604
税込単価
3,964
通常出荷日:4日目

【特長】・半面形面体との併用が出来ます・矯正めがねと併用可能です・アイピース交換が可能です・カバーグラ...

詳細を確認

    型番:

    SP-17FT
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SP-17FTの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SP-17FT
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,604
    ( 3,964 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・半面形面体との併用が出来ます
    ・矯正めがねと併用可能です
    ・アイピース交換が可能です
    ・カバーグラスを取付でき塗装作業に最適です
    【商品仕様】
    ・塗装作業
    ・浮遊粉じん・液体飛沫・その他一般作業用
    ・EN1662001クラス1適合品
    ・材質:セルロースアセテート
    ・ポリ塩化ビニル
    ・JANコード:4959382072715
    ・トラスココード:117-0038
    ・質量:90g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ 保護めがねSP-17FTの型番SP-17FTのページです。 型番SP-17FTに関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ 保護めがねSP-17FTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ 保護めがねSP-17FT
    シゲマツ 保護めがねSP-17FTカバーグラス
    シゲマツ 保護めがねSP-17F
    シゲマツ 保護メガネLX-54
    シゲマツ 保護メガネ LX-51
    シゲマツ 保護メガネ LX-53
    メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
    通常価格3,6041,0922,6392,7722,7041,819
    通常出荷日4日目6日目2日目4日目2日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト