17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 保護めがねSP-17F SP-17F

シゲマツ 保護めがねSP-17F

通常単価(税別)
2,639
税込単価
2,903
通常出荷日:2日目

【特長】・半面形面体との併用が出来ます・矯正めがねと併用可能です・アイピース交換が可能です【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    SP-17F
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SP-17Fの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SP-17F
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,639
    ( 2,903 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・半面形面体との併用が出来ます
    ・矯正めがねと併用可能です
    ・アイピース交換が可能です
    【商品仕様】
    ・浮遊粉じん・液体飛沫・その他一般作業用
    ・EN1662001クラス1適合品
    ・材質:セルロースアセテート
    ・ポリ塩化ビニル
    ・JANコード:4959382072708
    ・トラスココード:117-0026
    ・質量:85g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ 保護めがねSP-17Fの型番SP-17Fのページです。 型番SP-17Fに関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ 保護めがねSP-17Fのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ 保護めがねSP-17F
    シゲマツ 保護めがねSP-17FT
    シゲマツ 保護めがねSP-17FTカバーグラス
    保護メガネ(ゴーグル型) SP-17F・EE-70F
    シゲマツ 保護メガネLX-54
    シゲマツ 保護メガネ LX-51
    メーカー重松製作所重松製作所重松製作所アズワン重松製作所重松製作所
    通常価格2,6393,6041,0922,9802,7722,704
    通常出荷日2日目4日目6日目1日目4日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト