17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リケン 二眼式保護メガネ RV-730 RV-730

リケン 二眼式保護メガネ RV-730

通常単価(税別)
1,338
税込単価
1,472
通常出荷日:6日目

【特長】・額にフィットしやすい角度調整機能付きテンプルと鼻パットを採用しました【商品仕様】・研磨作業・...

詳細を確認

    ご注意

    • アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く柔らかな布で汚れを拭き取ってください。

    型番:

    RV-730
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RV-730の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RV-730
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,338
    ( 1,472 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・額にフィットしやすい角度調整機能付きテンプルと鼻パットを採用しました
    【商品仕様】
    ・研磨作業
    ・切削作業
    ・グラインダー作業
    ・機械取扱作業
    ・二眼式保護メガネRV-730
    ・レンズ色:クリア
    ・材質:レンズ:ポリカーボネート
    ・JANコード:4541492001398
    ・トラスココード:859-8193
    ・質量:29g

    ご注意

    • アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く柔らかな布で汚れを拭き取ってください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リケン 二眼式保護メガネ RV-730の型番RV-730のページです。 型番RV-730に関する仕様情報を記載しております。
    リケン 二眼式保護メガネ RV-730のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リケン 二眼式保護メガネ RV-730
    リケン 二眼式保護メガネ RV-710
    リケン 二眼式保護メガネ RV-720
    二眼型保護メガネRV710
    リケン 保護メガネ
    二眼型保護メガネ
    メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
    通常価格1,3381,9001,3382,7751,7833,736
    通常出荷日6日目4日目4日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト