17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リケン 保護メガネ RS-700-VF-P

リケン 保護メガネ

通常単価(税別)
1,783
税込単価
1,961
通常出荷日:4日目

【特長】・角度調整可能なテンプル機能です【商品仕様】・防塵用・曇りに強いVFーPコートレンズを使用・角...

詳細を確認

    型番:

    RS-700-VF-P
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RS-700-VF-Pの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RS-700-VF-P
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,783
    ( 1,961 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・角度調整可能なテンプル機能です
    【商品仕様】
    ・防塵用
    ・曇りに強いVFーPコートレンズを使用
    ・角度調整が可能なテンプル機能
    ・レンズ色:クリア
    ・テンプルカラー:黒
    ・フレーム色:黒
    ・材質:ポリカ-ボネイト
    ・トラスココード:117-0054
    ・質量:32g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リケン 保護メガネの型番RS-700-VF-Pのページです。 型番RS-700-VF-Pに関する仕様情報を記載しております。
    リケン 保護メガネのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リケン 保護メガネ
    リケン ホゴメガネ
    リケン 二眼式保護メガネ RV-730
    リケン 二眼式保護メガネ RV-710
    リケン 二眼式保護メガネ RV-720
    リケン 一眼式保護メガネ RS-310 VF-P
    メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
    通常価格1,7833,0001,3381,9001,3381,694
    通常出荷日4日目2日目6日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト