17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リケン 防曇ゴーグル M56G-VF-P グラスタイプ

通常単価(税別)
2,571
税込単価
2,828
通常出荷日:1日目

【特長】・クッション部の巾を広げ矯正眼鏡が入り易い構造です・アイピースは交換し易いロック機構です・強力...

詳細を確認

    ご注意

    • アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く柔らかな布で汚れを拭き取ってください。

    型番:

    M56G-VF-P
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    M56G-VF-Pの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M56G-VF-P
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,571
    ( 2,828 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クッション部の巾を広げ矯正眼鏡が入り易い構造です
    ・アイピースは交換し易いロック機構です
    ・強力な防曇効果で好評のVFPlusコーティング・ポリカーボネート製アイピースです
    ・メガネ・マスク併用可能です
    ・グラスタイプです
    【商品仕様】
    ・研磨作業
    ・切削作業
    ・グラインダー取扱
    ・機械取扱作業
    ・通気孔付の有無:無
    ・防曇加工の有無:有
    ・防傷加工の有無:有
    ・UVカットの有無:有
    ・顔あたりソフトの有無:有、エラストマークッション
    ・グラスタイプ
    ・レンズ色:クリア
    ・材質:レンズ:ポリカーボネートVFplusコート
    ・JANコード:4541492000995
    ・トラスココード:859-8164
    ・質量:84g

    ご注意

    • アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く柔らかな布で汚れを拭き取ってください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リケン 防曇ゴーグル M56G-VF-P グラスタイプの型番M56G-VF-Pのページです。 型番M56G-VF-Pに関する仕様情報を記載しております。
    リケン 防曇ゴーグル M56G-VF-P グラスタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リケン 防曇ゴーグル M56G-VF-P グラスタイプ
    リケン 防曇ゴーグル オートクレーブ対応タイプ AC-M7
    防曇ゴーグル
    リケン 一眼式保護メガネ RS-90G VF-P グレー
    防曇ゴーグル替レンズ M31-VF-SP
    リケン 保護めがね RS-100 VF-P
    メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
    通常価格2,5715,2082,1182,1951,2502,000
    通常出荷日1日目1日目1日目9日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト