17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リケン 防曇ゴーグル オートクレーブ対応タイプ AC-M7 6個穴あき AC-M7-6ANA

リケン 防曇ゴーグル オートクレーブ対応タイプ AC-M7 6個穴あき

通常単価(税別)
5,400
税込単価
5,940
通常出荷日:8日目

【特長】・121℃・20分のオートクレーブ滅菌(高圧蒸気滅菌)処理が可能です・曇りに強い超親水性VFコ...

詳細を確認

    ご注意

    • アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く柔らかな布で汚れを拭き取ってください。

    型番:

    AC-M7-6ANA
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AC-M7-6ANAの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AC-M7-6ANA
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,400
    ( 5,940 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・121℃・20分のオートクレーブ滅菌(高圧蒸気滅菌)処理が可能です
    ・曇りに強い超親水性VFコーティング加工です
    ・オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です
    ・上部に6個穴あき仕様です
    【商品仕様】
    ・薬品・化学工場での作業
    ・製薬工場での異物混入防止
    ・レンズ色:クリア
    ・材質:レンズ:ポリカーボネートVF コート
    ・フレーム:シリコンゴム
    ・バンド:シリコンゴム
    ・JANコード:4541492001671
    ・トラスココード:859-8122
    ・質量:100g

    ご注意

    • アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く柔らかな布で汚れを拭き取ってください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リケン 防曇ゴーグル オートクレーブ対応タイプ AC-M7 6個穴あきの型番AC-M7-6ANAのページです。 型番AC-M7-6ANAに関する仕様情報を記載しております。
    リケン 防曇ゴーグル オートクレーブ対応タイプ AC-M7 6個穴あきのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リケン 防曇ゴーグル オートクレーブ対応タイプ AC-M7 6個穴あき
    リケン 防曇ゴーグル M56G-VF-P グラスタイプ
    防曇ゴーグル
    一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応)
    オートクレーブ対応ゴーグル 930
    防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)
    メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテックトラスコ中山山本光学理研オプテック
    通常価格5,4002,5712,1181,1086,0192,024
    通常出荷日8日目1日目1日目1日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト