17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リケン 二眼式保護メガネ RV-710 RV-710

リケン 二眼式保護メガネ RV-710

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090

【特長】・テンプル(ツル)とバンドを交換できる万能タイプです・フレームにはソフ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く柔らかな布で汚れを拭き取ってください。

型番:

RV-710
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    RV-710の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RV-710
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,900
    ( 2,090 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・テンプル(ツル)とバンドを交換できる万能タイプです
    ・フレームにはソフトクッション付きです
    【商品仕様】
    ・研磨作業
    ・切削作業
    ・グラインダー作業
    ・機械取扱作業
    ・二眼式保護メガネRV-710
    ・レンズ色:クリア
    ・材質:レンズ:ポリカーボネート
    ・JANコード:4541492001367
    ・トラスココード:859-8191
    ・質量:39g

    ご注意

    • アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く柔らかな布で汚れを拭き取ってください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リケン 二眼式保護メガネ RV-710の型番RV-710のページです。 型番RV-710に関する仕様情報を記載しております。
    リケン 二眼式保護メガネ RV-710のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リケン 二眼式保護メガネ RV-710
    二眼型保護メガネRV710
    リケン 二眼式保護メガネ RV-730
    リケン 二眼式保護メガネ RV-720
    一眼式保護メガネ 710
    リケン 保護メガネ
    メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック日本光器製作所理研オプテック
    通常価格1,9002,7751,3381,3387361,783
    通常出荷日4日目1日目6日目4日目3日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました