ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | レンズ色 | 幅×高さ(mm) | 厚さ(μm) | 材質 | JANコード | トラスココード | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-551-FULLFACE | クリア | 248×210 | 130 | トリアセチルセルロース | 4548890155937 | 819-9515 | 140g |
【特長】
・顔を広範囲に保護するフェイスシールドです
・シールドは簡単に取り換えできる交換式で、いつも清潔に使用できます
・長時間の着用でも曇りにくい両面防曇コーティングです
・フルフェイスとハーフフェイスの2種類から選べます
【商品仕様】
・院内での感染対策
・アルコール消毒対応
・レンズ色:クリア
・幅×高さ(mm):248×210
・厚さ(μm):130
・材質:トリアセチルセルロース
・JANコード:4548890155937
・トラスココード:819-9515
・質量:140g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
簡易シールド面
4通常価格(税別):1,021円~

ケニス
ディスポフェイスシールド YF-800L
0通常価格(税別):2,231円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):590円

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
5通常価格(税別):288円