ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミドリ安全 防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H 大

ミドリ安全 防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H 大 MB-126H-M1-L
通常単価(税別)
4,118
税込単価
4,530
通常出荷日:5日目

【特長】・平面シールドの長さを短くしたもので目の周囲を中心に保護します・MP型ヘルメット対応の取付金具...

詳細を確認

型番:

MB-126H-M1-L
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MB-126H-M1-Lの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MB-126H-M1-L
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,118
( 4,530 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面シールドの長さを短くしたもので目の周囲を中心に保護します
・MP型ヘルメット対応の取付金具です(その他のタイプもあります)
【商品仕様】
・液体飛沫からの防御に
・レンズ寸法:H140×W300mm
・厚み:2mm
・レンズ色:クリア
・装着:ヘルメット取付
・材質:レンズ:アクリル
・JANコード:4979058233851
・トラスココード:821-9574
・質量:195g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H 大の型番MB-126H-M1-Lのページです。 型番MB-126H-M1-Lに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 防災面 ヘルメット取付・半面シールド型 MB-126H 大
ミドリ安全 メディカルフェイスシールド ルックユー 本体 ブルー
レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ・YL-120H 炭酸ガス
レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ
二眼型保護メガネ
一眼型保護メガネ(耐薬品)
メーカーミドリ安全ミドリ安全山本光学アズワンミドリ安全ミドリ安全
通常価格4,1181,48852,92052,9203,488 -2,219
通常出荷日5日目1日目10日目10日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト