ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

通常単価(税別)
3,540
税込単価
3,894
通常出荷日:2日目

【特長】・視界のよい、一眼式保護メガネです・小顔用の保護メガネです【商品仕様】・JIS規格品(T814...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 規格
    JIS / ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4548890216393
  • トラスココード
    827-5540
  • 質量 (g)
    27
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • 高さ(mm) (mm)
    45
  • 幅(mm) (mm)
    139
  • 長さ(mm) (mm)
    154
  • テンプル色
    ピンク
  • 材質
    テンプル:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • フレーム材質
    ポリカーボネート
  • 角度調整
  • ノーズパッド

型番:

VS-103F-PK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VS-103F-PKの仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
規格
JIS / ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
JANコード
4548890216393
トラスココード
827-5540
質量(g)
27
レンズ厚(mm)
2.2
高さ(mm)(mm)
45
幅(mm)(mm)
139
長さ(mm)(mm)
154
テンプル色
ピンク
材質
テンプル:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
レンズ材質
ポリカーボネート
フレーム材質
ポリカーボネート
角度調整
ノーズパッド
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
VS-103F-PK
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,540
( 3,894 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・視界のよい、一眼式保護メガネです
・小顔用の保護メガネです
【商品仕様】
・JIS規格品(T8147)
・ANSI規格品(Z87.1)
・レンズ色:クリア
・テンプルカラー:ピンク
・レンズ厚(mm):2.2
・防曇加工:○
・防傷加工:○
・UVカット:○
・ツル調整:-
・角度調整:○
・ノーズパッド:○
・材質:レンズ・フレーム:ポリカーボネート
・テンプル:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
・JANコード:4548890216393
・トラスココード:827-5540
・質量:27g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンクの型番VS-103F-PKのページです。 型番VS-103F-PKに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク
ビジョンベルデ 小顔用タイプ一眼型保護めがね VS-103F
小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F
小顔用保護メガネ 一眼型 ビジョンベルデ VS-303F
アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S
ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全トラスコ中山ミドリ安全
通常価格3,5403,540 -2,8222,6562,6633,282
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ-一眼型メガネ
規格JIS / ANSIJIS / ANSIJIS / ANSIJIS / ANSI-JIS / ANSI
曇り止め--
UVカット
耐静電性---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト