ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-502F SPG

通常単価(税別)
4,013
税込単価
4,414
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘルメット装着時のゴーグル着脱(上げ下げ)が容易です・ヘッドバンド式に比べ、ヘルメット装着時...

詳細を確認
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    クリア
  • JANコード
    4548890267364
  • トラスココード
    114-2136
  • 質量 (g)
    108
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:軟質ポリ塩化ビニール
  • 材質3
    バンド:ナイロン、ステンレス、ポリアセタール
  • レンズ厚(mm)
    1.6
  • 高さ(mm) (mm)
    81
  • 幅(mm) (mm)
    220
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • 顔あたりソフト
    -
  • メガネ併用可否
  • マスク併用可否

ご注意

  • ヘルメットの形状によっては装着できない場合があります。

型番:

VG-502F-SPG
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VG-502F-SPGの仕様・寸法情報

曇り止め
UVカット
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
JANコード
4548890267364
トラスココード
114-2136
質量(g)
108
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:軟質ポリ塩化ビニール
材質3
バンド:ナイロン、ステンレス、ポリアセタール
レンズ厚(mm)
1.6
高さ(mm)(mm)
81
幅(mm)(mm)
220
防傷加工
防曇加工
顔あたりソフト
-
メガネ併用可否
マスク併用可否

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VG-502F-SPG
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,013
( 4,414 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット装着時のゴーグル着脱(上げ下げ)が容易です
・ヘッドバンド式に比べ、ヘルメット装着時の顔への密着性が高まります
・耐久性に優れ、バンドがすぐに伸びて困るという方に最適です
【商品仕様】
・JIST8147規格品
・ANSI規格品(Z87.1)
・通気孔付
・レンズ厚:1.6mm
・両面曇り止め加工
・マスク併用可
・メガネ併用可
・ミドリ安全のほぼ全てのヘルメットに装着可能
・レンズ色:クリア
・フレーム色:クリア
・レンズ厚(mm):1.6
・幅(mm):220
・防曇加工:○
・防傷加工:○
・UVカット:○
・材質:レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:軟質ポリ塩化ビニール
・バンド:ナイロン、ステンレス、ポリアセタール
・JANコード:4548890267364
・トラスココード:114-2136
・質量:108g

ご注意

  • ヘルメットの形状によっては装着できない場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-502F SPGの型番VG-502F-SPGのページです。 型番VG-502F-SPGに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-502F SPGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-502F SPG
ゴーグル型保護メガネ ヘルメット取付式
ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-502F
ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302
ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VD-203 偏光
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格4,0136,8732,7617,208 -2,4717,250
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目1日目
曇り止め
UVカット
傷防止
レンズ交換
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアスモーク(偏光レンズ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト