ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ VD-203偏光

通常単価(税別)
7,892
税込単価
8,681
通常出荷日:4日目

【特長】・紫外線、眩しさ、反射光のギラつきから眼を守ります・鼻パッドが3段階で角度調節可能です・テンプ...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    遮光
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    スモーク
  • フレーム色
    ブルー
  • JANコード
    4548890238180
  • トラスココード
    836-6804
  • 質量 (g)
    31
  • レンズ厚(mm)
    2.1
  • ツル調整
  • 高さ(mm) (mm)
    44
  • 幅(mm) (mm)
    150
  • レンズタイプ
    偏光レンズ
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • フレーム材質
    ポリカーボネート、エラストマー
  • 角度調整
  • ノーズパッド

ご注意

  • 遮光メガネではないため、溶接作業には使用できません。

型番:

VD-203-HENKOU
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VD-203-HENKOUの仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
遮光
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
スモーク
フレーム色
ブルー
JANコード
4548890238180
トラスココード
836-6804
質量(g)
31
レンズ厚(mm)
2.1
ツル調整
高さ(mm)(mm)
44
幅(mm)(mm)
150
レンズタイプ
偏光レンズ
レンズ材質
ポリカーボネート
フレーム材質
ポリカーボネート、エラストマー
角度調整
ノーズパッド

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VD-203-HENKOU
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,892
( 8,681 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線、眩しさ、反射光のギラつきから眼を守ります
・鼻パッドが3段階で角度調節可能です
・テンプルが角度調整・伸縮可能でどなたでもフィットします
・フレーム、テンプル、鼻パッドにラバーを採用しソフトな着用感です
【商品仕様】
・紫外線、眩しさ、反射光のギラつきが気になる作業など
・ANSI規格品(Z87.1)
・可視光線透過率:11%
・レンズ厚:2.1mm
・レンズ色:スモーク
・テンプルカラー:ブラック/オレンジ
・レンズ厚(mm):2.1
・防曇加工:-
・防傷加工:○
・UVカット:○
・ツル調整:○
・角度調整:○
・ノーズパッド:○
・材質:レンズ:ポリカーボネート(偏光レンズ)
・フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
・JANコード:4548890238180
・トラスココード:836-6804
・質量:31g

ご注意

  • 遮光メガネではないため、溶接作業には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ VD-203偏光の型番VD-203-HENKOUのページです。 型番VD-203-HENKOUに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ VD-203偏光のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ VD-203偏光
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VD-203 偏光
ビジョンベルデ 保護めがね VD-203F
ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー
偏光グラス
保護ゴーグル 203
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ジールオプティクス日本光器製作所
通常価格7,8927,2503,6622,5451,234848
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目3日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ--ゴーグル
用途遮光-防塵---
規格ANSIANSIJIS---
曇り止め---
UVカット--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト