17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 一眼型 保護メガネ(塗装作業向け)

通常単価(税別)
3,682
税込単価
4,050
通常出荷日:1日目

【特長】・有機溶剤、塗料等に対して高い耐性があります・シンナーでの拭き取りが可能です・メガネ併用可能で...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4979058865779
  • トラスココード
    811-1387
  • 質量 (g)
    43
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ナイロン
  • レンズ厚(mm)
    2.3
  • ツル調整
    -
  • 高さ(mm) (mm)
    52
  • 幅(mm) (mm)
    152
  • 防傷加工
  • 防曇加工
    -
  • テンプルカラー
    クリア
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
    -

型番:

MP-727
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP-727の仕様・寸法情報

UVカット
レンズ色
クリア
JANコード
4979058865779
トラスココード
811-1387
質量(g)
43
材質1
レンズ・フレーム:ナイロン
レンズ厚(mm)
2.3
ツル調整
-
高さ(mm)(mm)
52
幅(mm)(mm)
152
防傷加工
防曇加工
-
テンプルカラー
クリア
角度調整
-
ノーズパッド
-
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP-727
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,682
( 4,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤、塗料等に対して高い耐性があります
・シンナーでの拭き取りが可能です
・メガネ併用可能です
【商品仕様】
・上ひさしサイド付
・レンズ厚:2.3mm
・レンズ色:クリア
・レンズ厚(mm):2.3
・角度調整:-
・ノーズパッド:-
・材質:レンズ・フレーム:ナイロン
・JANコード:4979058865779
・トラスココード:811-1387
・質量:43g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 一眼型 保護メガネ(塗装作業向け)の型番MP-727のページです。 型番MP-727に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 一眼型 保護メガネ(塗装作業向け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 一眼型 保護メガネ(塗装作業向け)
ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-502F SPG
一眼型保護メガネ オーバーグラス VS-301F
二眼型保護メガネ VD-201
二眼型保護メガネ MP-842
ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格3,6824,0132,4433,2723,0712,150
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
UVカット
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
JANコード497905886577945488902673644979058874177497905887414649790587923414979058874160
トラスココード811-1387114-2136422-8723388-8801422-8464422-8731
質量(g)4310850283450

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト