17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 交換用レンズ(保護メガネVD-204F用)【2個入り】

通常単価(税別)
1,871
税込単価
2,058
通常出荷日:1日目

【特長】・VD-204Fの交換用レンズです【商品仕様】・材質:ポリカーボネート・JANコード:4548...

詳細を確認

    型番:

    4012700731
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    4012700731の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4012700731
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,871
    ( 2,058 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・VD-204Fの交換用レンズです
    【商品仕様】
    ・材質:ポリカーボネート
    ・JANコード:4548890309446
    ・トラスココード:115-3492
    ・質量:9g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 交換用レンズ(保護メガネVD-204F用)の型番4012700731のページです。 型番4012700731に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 交換用レンズ(保護メガネVD-204F用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 交換用レンズ(保護メガネVD-204F用)
    VD-202FT用スペアレンズ
    ビジョンベルデ 保護めがね VD-203F
    リケン 交換レンズ M30VF用
    安全ゴーグル メガソニック CB 交換用レンズ
    超軽量保護メガネ用ガスケット 交換用密着防塵フレーム
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全理研オプテックUVEXトラスコ中山
    通常価格1,8711,7733,6621,6712,150 -865
    通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト