17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 交換用モールド(保護メガネVS-102F用) 4012700131

ミドリ安全 交換用モールド(保護メガネVS-102F用)

通常単価(税別)
1,173
税込単価
1,290
通常出荷日:5日目

【特長】・VS-102Fの交換用モールドです【商品仕様】・ミドリ安全交換用モールド(保護メガネVS-1...

詳細を確認

    型番:

    4012700131
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4012700131の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4012700131
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,173
    ( 1,290 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・VS-102Fの交換用モールドです
    【商品仕様】
    ・ミドリ安全交換用モールド(保護メガネVS-102F用)
    ・材質:エラストマー
    ・JANコード:4548890152844
    ・トラスココード:105-7666
    ・質量:6g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 交換用モールド(保護メガネVS-102F用)の型番4012700131のページです。 型番4012700131に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 交換用モールド(保護メガネVS-102F用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 交換用モールド(保護メガネVS-102F用)
    ミドリ安全 交換用レンズ(保護メガネVD-204F用)
    ビジョンベルデ 保護メガネ VS-102F(両面曇り止め)
    ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク
    ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F
    小顔用保護メガネ 一眼型 ビジョンベルデ VS-303F
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格1,1731,8713,6623,5403,2822,656
    通常出荷日5日目1日目2日目2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト