ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 保護メガネケース MZ-24

ミドリ安全 保護メガネケース

  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4979058230782
  • トラスココード
    811-2245
  • 質量 (g)
    100.000
  • 材質1
    レーヨン、スウェード
  • 詳細タイプ
    保護メガネケース

型番:

MZ-24
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    MZ-24の仕様・寸法情報

    形状
    その他
    その他
    オプション
    JANコード
    4979058230782
    トラスココード
    811-2245
    質量(g)
    100.000
    材質1
    レーヨン、スウェード
    詳細タイプ
    保護メガネケース
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MZ-24
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    442
    ( 486 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・上部しぼり型布ケースです
    ・保護メガネの携帯・保管時のレンズの傷つきを防ぎます
    【商品仕様】
    ・材質:レーヨン、スウェード
    ・寸法(mm):215×115
    ・JANコード:4979058230782
    ・トラスココード:811-2245
    ・質量:100g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 保護メガネケースの型番MZ-24のページです。 型番MZ-24に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 保護メガネケースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 保護メガネケース
    ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-502F SPG
    ミドリ安全 一眼型 保護メガネ(塗装作業向け)
    ミドリ安全 ひさしがカーブ付きの帽子対応 フロント型 保護メガネ
    二眼型保護メガネ VD-201
    二眼型保護メガネ MP-842
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格4424,0943,6823,7033,2723,071
    通常出荷日2日目4日目1日目4日目1日目1日目
    形状その他--取付型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
    その他オプション-----
    JANコード497905823078245488902673644979058865779454889030702249790588741464979058792341
    トラスココード811-2245114-2136811-1387819-9534388-8801422-8464
    質量(g)100.0001084332.0002834
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました