17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 メガネ取付用 前掛け型 保護メガネ MM-20

ミドリ安全 メガネ取付用 前掛け型 保護メガネ

通常単価(税別)
4,164
税込単価
4,580
通常出荷日:9日目

【特長】・めがねに取り付けて使用します・一本ブリッジにも取付が可能です・レンズは上に跳ね上げが可能です...

詳細を確認
  • 形状
    取付型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • JANコード
    4979058229489
  • トラスココード
    819-9547
  • 質量 (g)
    18.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 幅(mm) (mm)
    136
  • 長さ(mm) (mm)
    61
  • サイズ(mm)
    D13

型番:

MM-20
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MM-20の仕様・寸法情報

形状
取付型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
JANコード
4979058229489
トラスココード
819-9547
質量(g)
18.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
幅(mm)(mm)
136
長さ(mm)(mm)
61
サイズ(mm)
D13
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-20
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,164
( 4,580 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・めがねに取り付けて使用します
・一本ブリッジにも取付が可能です
・レンズは上に跳ね上げが可能です
【商品仕様】
・傷つき防止コートレンズ
・サイズ:D13mm
・幅(mm):136
・長さ(mm):61
・材質:レンズ:ポリカーボネート
・JANコード:4979058229489
・トラスココード:819-9547
・質量:18g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 メガネ取付用 前掛け型 保護メガネの型番MM-20のページです。 型番MM-20に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 メガネ取付用 前掛け型 保護メガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 メガネ取付用 前掛け型 保護メガネ
ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-502F SPG
ミドリ安全 一眼型 保護メガネ(塗装作業向け)
ミドリ安全 ひさしがカーブ付きの帽子対応 フロント型 保護メガネ
二眼型保護メガネ MP-842
一眼型保護メガネ オーバーグラス VS-301F
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格4,1644,0133,6823,7033,0712,443
通常出荷日9日目4日目1日目4日目1日目1日目
形状取付型メガネ--取付型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ
曇り止め-
UVカット
耐静電性---
傷防止-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト