ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 MP型ヘルメット用 フロント型 保護メガネ MF-29MP

ミドリ安全 MP型ヘルメット用 フロント型 保護メガネ

通常単価(税別)
3,566
税込単価
3,923
通常出荷日:9日目

【特長】・レンズは上に跳ね上げが可能です・ヘルメットのフチに差し込んで使用します【商品仕様】・厚さ(m...

詳細を確認
  • 形状
    取付型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • JANコード
    4548890647968
  • トラスココード
    819-9537
  • 質量 (g)
    73
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 幅(mm) (mm)
    240
  • 長さ(mm) (mm)
    80

型番:

MF-29MP
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MF-29MPの仕様・寸法情報

形状
取付型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
JANコード
4548890647968
トラスココード
819-9537
質量(g)
73
材質1
レンズ:ポリカーボネート
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)(mm)
240
長さ(mm)(mm)
80
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MF-29MP
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,566
( 3,923 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズは上に跳ね上げが可能です
・ヘルメットのフチに差し込んで使用します
【商品仕様】
・厚さ(mm):1.5
・幅(mm):240
・長さ(mm):80
・材質:レンズ:ポリカーボネート
・トラスココード:819-9537
・質量:73g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 MP型ヘルメット用 フロント型 保護メガネの型番MF-29MPのページです。 型番MF-29MPに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 MP型ヘルメット用 フロント型 保護メガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 MP型ヘルメット用 フロント型 保護メガネ
ミドリ安全 ひさしがカーブ付きの帽子対応 フロント型 保護メガネ
ミドリ安全 ミドリ安全 ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 VG-502F SPG
二眼型保護メガネ MP-842
ミドリ安全 一眼型 保護メガネ(塗装作業向け)
保護メガネ ルネベル オーバーグラス MP-940
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格3,5663,7034,0133,0713,6821,572
通常出荷日9日目4日目4日目1日目1日目1日目
形状取付型メガネ取付型メガネ-二眼型メガネ-一眼型メガネ
曇り止め-
UVカット
耐静電性--
傷防止-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト