17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ TOYO 取替え用吸収缶防じんフィルター(区分S1)付き NO.1892

トーヨーセフティ TOYO 取替え用吸収缶防じんフィルター(区分S1)付き

通常単価(税別)
971
税込単価
1,068
通常出荷日:6日目

【特長】・NO.1890専用取替用吸収缶です【商品仕様】・塗装作業に・土壌燻蒸に・白アリ駆除作業に・取...

詳細を確認

    型番:

    NO.1892
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.1892の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1892
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    971
    ( 1,068 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・NO.1890専用取替用吸収缶です
    【商品仕様】
    ・塗装作業に
    ・土壌燻蒸に
    ・白アリ駆除作業に
    ・取替え用
    ・有機ガス用
    ・JANコード:4962087602941
    ・トラスココード:856-9125
    ・質量:75g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ TOYO 取替え用吸収缶防じんフィルター(区分S1)付きの型番NO.1892のページです。 型番NO.1892に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ TOYO 取替え用吸収缶防じんフィルター(区分S1)付きのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ TOYO 取替え用吸収缶防じんフィルター(区分S1)付き
    TWシリーズ用防じん機能付き吸収缶
    ろ過材付き 6001/5911-S1
    トーヨーセフティ 取替え用吸水マット NO.1837
    トーヨーセフティ 取替え用吸水マット NO.1887
    防じん・防毒マスク 吸収缶
    メーカートーヨーセフティー重松製作所スリーエムジャパントーヨーセフティートーヨーセフティー重松製作所
    通常価格971519 -2,364295295518 -
    通常出荷日6日目1日目〜1日目6日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト