17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 伝声器付き取替え式防じんマスク(直結式/半面形) NO.1821 NO.1821

トーヨーセフティ 伝声器付き取替え式防じんマスク(直結式/半面形) NO.1821

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,095
税込単価
3,405

【特長】・電声器付き【商品仕様】・国家検定RS2合格品・JANコード:4962...

詳細情報を確認する

型番:

NO.1821
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    NO.1821の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1821
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,095
    ( 3,405 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電声器付き
    【商品仕様】
    ・国家検定RS2合格品
    ・JANコード:4962087602910
    ・トラスココード:117-6688
    ・質量:210g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 伝声器付き取替え式防じんマスク(直結式/半面形) NO.1821の型番NO.1821のページです。 型番NO.1821に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 伝声器付き取替え式防じんマスク(直結式/半面形) NO.1821のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 伝声器付き取替え式防じんマスク(直結式/半面形) NO.1821
    トーヨーセフティ 伝声器付き取替え式防じんマスク(直結式/半面形) NO.1860
    取替え式防じんマスクRL3 伝声器付き
    トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク ブラック(直結式/半面形)
    トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク ネイビー(直結式/半面形)
    トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格3,0954,4204993,7903,7902,549
    通常出荷日2日目4日目4日目4日目4日目4日目

    取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました