17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 伝声器付き取替え式防じんマスク(直結式/半面形) NO.1860 NO.1860

トーヨーセフティ 伝声器付き取替え式防じんマスク(直結式/半面形) NO.1860

通常単価(税別)
4,420
税込単価
4,862
通常出荷日:4日目

【特長】・捕集効率が高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません【商品仕様】・国家検定RL3合格...

詳細を確認

    型番:

    NO.1860
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.1860の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1860
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,420
    ( 4,862 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・捕集効率が高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません
    【商品仕様】
    ・国家検定RL3合格品
    ・JANコード:4962087602613
    ・トラスココード:118-3088
    ・質量:230g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 伝声器付き取替え式防じんマスク(直結式/半面形) NO.1860の型番NO.1860のページです。 型番NO.1860に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 伝声器付き取替え式防じんマスク(直結式/半面形) NO.1860のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 伝声器付き取替え式防じんマスク(直結式/半面形) NO.1860
    トーヨーセフティ 伝声器付き取替え式防じんマスク(直結式/半面形) NO.1821
    取替え式防じんマスクRL3 伝声器付き
    トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク ネイビー(直結式/半面形)
    トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク ブラック(直結式/半面形)
    トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格4,4203,0954993,7903,7902,549
    通常出荷日4日目2日目4日目4日目4日目4日目

    取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト