17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 使い捨て式防じんマスク DS2 排気弁付き (20枚入)【20個入り】

通常単価(税別)
7,500
税込単価
8,250
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単にしめひもの長さ調節が行えます・金属部品を使用していないので廃棄時分別が簡単です・接顔面...

詳細を確認

    型番:

    NO.1732-A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (20個入り)

    NO.1732-Aの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1732-A
    最小発注数量
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,500
    ( 8,250 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡単にしめひもの長さ調節が行えます
    ・金属部品を使用していないので廃棄時分別が簡単です
    ・接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線によりフィット感抜群です
    ・抗菌処理を施しています
    【商品仕様】
    ・溶接作業
    ・一般粉じん作業
    ・農薬散布用
    ・国家検定DS2合格品
    ・耳掛けタイプ
    ・縦(mm):120
    ・横(mm):133
    ・粒子捕集効率(%):95以上
    ・吸気抵抗(Pa):70以下
    ・使用限度時間:16時間
    ・構造:排気弁付き
    ・材質:ポリプロピレン(PP)
    ・JANコード:4962087601937
    ・トラスココード:103-0260
    ・質量:476g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 使い捨て式防じんマスク DS2 排気弁付き (20枚入)の型番NO.1732-Aのページです。 型番NO.1732-Aに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 使い捨て式防じんマスク DS2 排気弁付き (20枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 使い捨て式防じんマスク DS2 排気弁付き (20枚入)
    使い捨て式防じんマスク DS2
    使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付 No.1732
    [DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)
    [DS1]マスク(防塵用/排気弁付/10枚)
    使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付・活性炭入り No.1733
    メーカートーヨーセフティー湘南ワイパーサプライトーヨーセフティーエスコエスコトーヨーセフティー
    通常価格7,5003,000 -649 -2,3303,6708,390
    通常出荷日1日目4日目5日目2日目1日目4日目

    使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト