17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 取替え用フィルター NO.1865 NO.1865

トーヨーセフティ 取替え用フィルター NO.1865【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,474
税込単価
1,621

【特長】・捕集効率が高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません【商品仕...

詳細情報を確認する

型番:

NO.1865
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    NO.1865の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1865
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,474
    ( 1,621 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・捕集効率が高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません
    【商品仕様】
    ・国家検定RL3合格品
    ・JANコード:4962087602620
    ・トラスココード:117-9884
    ・質量:40g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 取替え用フィルター NO.1865の型番NO.1865のページです。 型番NO.1865に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 取替え用フィルター NO.1865のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 取替え用フィルター NO.1865
    トーヨーセフティ 取替え用フィルター NO.1826
    トーヨーセフティ 交換フィルター NO.1600用
    トーヨーセフティ 取替え用防臭防塵フィルター
    トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク
    マスクフィルター(防塵用)
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーエスコ
    通常価格1,4743244113622,549620
    通常出荷日4日目2日目4日目2日目4日目1日目

    取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました