17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 白いマスク 12個掛け台紙付販促用セット NO.1705-A

トーヨーセフティ 白いマスク 12個掛け台紙付販促用セット【5個入り】

通常単価(税別)
9,0628,237
税込単価
9,9689,061
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・抗菌処理加工をしているので衛生的です【商品仕様】・建設土木切削木工花粉掃除等の比較的大きな塵...

詳細を確認

    ご注意

    • 粉じん障害規則および有機溶剤中毒予防規則等で、マスクの使用が規定されている場所での使用はできません。

    型番:

    NO.1705-A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    NO.1705-Aの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1705-A
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,0628,237
    ( 9,061 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・抗菌処理加工をしているので衛生的です
    【商品仕様】
    ・建設土木切削木工花粉掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で
    ・JANコード:4962087600374
    ・トラスココード:117-9842
    ・質量:1.04kg

    ご注意

    • 粉じん障害規則および有機溶剤中毒予防規則等で、マスクの使用が規定されている場所での使用はできません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 白いマスク 12個掛け台紙付販促用セットの型番NO.1705-Aのページです。 型番NO.1705-Aに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 白いマスク 12個掛け台紙付販促用セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 白いマスク 12個掛け台紙付販促用セット
    TRUSCO 作業用マスク(耳掛けタイプ)4層 (50枚入)
    一般作業用マスク 活性炭入
    αフィットキーパーマスク(耳掛けウーリーゴムタイプ)
    一般作業用マスク 軽量タイプ
    防じんマスク用 フィルタ R2N
    メーカートーヨーセフティートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワン
    通常価格9,0629111,9899112,563260
    通常出荷日4日目1日目2日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト