17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ ろ過材 R2フィルタ 店頭販売用ヘッダ付 R2

シゲマツ ろ過材 R2フィルタ 店頭販売用ヘッダ付

通常単価(税別)
498
税込単価
548
通常出荷日:5日目

【商品仕様】 ・ロ過材R2フィルタ ・JANコード:4959382320342 ・トラスココード:11...

詳細を確認

    型番:

    R2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    R2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    498
    ( 548 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ロ過材R2フィルタ
    ・JANコード:4959382320342
    ・トラスココード:117-0051
    ・質量:2g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ ろ過材 R2フィルタ 店頭販売用ヘッダ付の型番R2のページです。 型番R2に関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ ろ過材 R2フィルタ 店頭販売用ヘッダ付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ ろ過材 R2フィルタ 店頭販売用ヘッダ付
    シゲマツ ろ過材C2フィルタ(店頭販売品)
    シゲマツ 取替え式防塵マスク
    取替式防じんマスク 交換用ろ過材 2071
    取替式防じんマスク 交換用ろ過材 7093
    取替式防じんマスク 交換用ろ過材 2097
    メーカー重松製作所重松製作所重松製作所スリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格4984964,4137112,9461,652
    通常出荷日5日目6日目39日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト