ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M) DR80SC2-M

シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M)

通常単価(税別)
4,650
税込単価
5,115
通常出荷日:6日目

【特長】 ・伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です ・フィルタ1個より2個の方が約4倍長持ちし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    取替式防じん
  • 規格
    RL2
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4959382105062
  • トラスココード
    864-4034
  • 横(mm)
    108
  • 縦(mm)
    125
  • 粒子捕集効率(%)
    96.0以上
  • 適合ろ過材
    C2
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    接顔部:Si(シリコーンゴム)
  • 吸気抵抗(Pa)
    65以下
  • 排気抵抗(Pa)
    60以下

ご注意

  • 酸素濃度18%未満の環境では、防じんマスクは使用できません。有毒ガスが存在する環境では、防じんマスクは使用できません。

型番:

DR80SC2-M
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DR80SC2-Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
規格
RL2
サイズ
M
JANコード
4959382105062
トラスココード
864-4034
横(mm)
108
縦(mm)
125
粒子捕集効率(%)
96.0以上
適合ろ過材
C2
質量(g)
200
材質1
接顔部:Si(シリコーンゴム)
吸気抵抗(Pa)
65以下
排気抵抗(Pa)
60以下

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DR80SC2-M
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,650
( 5,115 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です
・フィルタ1個より2個の方が約4倍長持ちします(同じフィルタC2での比較)
・保護めがねとの併用が容易です
・伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です
・フィルタ1個より2個の方が4倍長持ちします
【商品仕様】
・熔接・熔断作業
・石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
・取り換え式防じんマスク
・型式検定合格番号第T/M488号
・国家検定区分RL2合格品
・サイズ:M
・縦(mm):108
・横(mm):125
・材質:面体:シリコーンゴム
・JANコード:4959382105062
・トラスココード:864-4034
・質量:200g

ご注意

  • 酸素濃度18%未満の環境では、防じんマスクは使用できません。有毒ガスが存在する環境では、防じんマスクは使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M)の型番DR80SC2-Mのページです。 型番DR80SC2-Mに関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M)
取替え式防じんマスク DR165N3
シゲマツ 取替え式防じんマスクDR70SDC2(M)
シゲマツ 取替え式防じんマスク M
取替式防じんマスク DR185L4N-1
防じんマスク DR28SC2 M
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所東京硝子器械
通常価格4,65028,1684,28229,01916,2124,070
通常出荷日6日目4日目6日目4日目1日目7日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体-
商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん-
規格RL2-RL2RL2RL3-
サイズMMMMM-
JANコード49593821050624959382114026495938210850649593821140024959382116624-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト