17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 防毒マスク GM12面体 GM12-M/L-10003

シゲマツ 防毒マスク GM12面体

通常単価(税別)
2,557
税込単価
2,813
通常出荷日:2日目

【商品仕様】 ・シゲマツ防毒マスクGM12面体 ・JANコード:4959382100036 ・トラスコ...

詳細を確認

    型番:

    GM12-M/L-10003
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GM12-M/L-10003の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GM12-M/L-10003
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,557
    ( 2,813 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・シゲマツ防毒マスクGM12面体
    ・JANコード:4959382100036
    ・トラスココード:816-7360
    ・質量:130g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ 防毒マスク GM12面体の型番GM12-M/L-10003のページです。 型番GM12-M/L-10003に関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ 防毒マスク GM12面体のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ 防毒マスク GM12面体
    シゲマツ ペイントメイト
    シゲマツ 防毒マスク 直結式ハロゲンガス 酸性ガス 亜硫酸ガス 硫化水素用吸収缶
    防毒マスク面体 コンビネーション吸収缶 6002
    シゲマツ 吸気弁50116(5個入)
    シゲマツ 締めひも# 50202 (5本入)
    メーカー重松製作所重松製作所重松製作所スリーエムジャパン重松製作所重松製作所
    通常価格2,5575583,2303,090 -4996,124
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト