17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 吸気弁50116(5個入) 50116

シゲマツ 吸気弁50116(5個入)【5個入り】

通常単価(税別)
499
税込単価
549
通常出荷日:4日目

【特長】 ・DR31C2、DR33L、GM31用の吸気弁です 【商品仕様】 ・防じん・防毒マスク用の交...

詳細を確認

    型番:

    50116
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    50116の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    50116
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    499
    ( 549 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・DR31C2、DR33L、GM31用の吸気弁です
    【商品仕様】
    ・防じん・防毒マスク用の交換部品として
    ・交換部品
    ・材質:天然ゴム
    ・JANコード:4959382501161
    ・トラスココード:856-9132
    ・質量:30g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ 吸気弁50116(5個入)の型番50116のページです。 型番50116に関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ 吸気弁50116(5個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ 吸気弁50116(5個入)
    シゲマツ 締めひも# 50202 (5本入)
    防毒マスク 3000シリーズ 交換用吸気弁・排気弁
    シゲマツ ペイントメイト
    防毒マスク用吸収缶 KGC-10EOG5個入
    吸収缶CA-104NII 有機ガス 5個入
    メーカー重松製作所重松製作所スリーエムジャパン重松製作所アズワン東京硝子器械
    通常価格4996,1244615583,8002,640
    通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト