17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ ろ過材C2フィルタ(店頭販売品) C2BP

シゲマツ ろ過材C2フィルタ(店頭販売品)

通常単価(税別)
508
税込単価
559
通常出荷日:6日目

【商品仕様】 ・ろ過材C2フィルタ(店頭販売品) ・JANコード:4959382320304 ・トラス...

詳細を確認

    型番:

    C2BP
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    C2BPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C2BP
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    508
    ( 559 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ろ過材C2フィルタ(店頭販売品)
    ・JANコード:4959382320304
    ・トラスココード:117-0045
    ・質量:16g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ ろ過材C2フィルタ(店頭販売品)の型番C2BPのページです。 型番C2BPに関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ ろ過材C2フィルタ(店頭販売品)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ ろ過材C2フィルタ(店頭販売品)
    シゲマツ ろ過材 R2フィルタ 店頭販売用ヘッダ付
    防じんマスク DR70SDC2・C2フィルタ
    シゲマツ 取替え式防塵マスク
    シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M)
    シゲマツ 取替え式防じんマスクDR70SDC2(M)
    メーカー重松製作所重松製作所アズワン重松製作所重松製作所重松製作所
    通常価格508510580 -4,0204,6504,282
    通常出荷日6日目5日目1日目39日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト