17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスク交換部品 しめひも

マスク交換部品 しめひも【5個入り】

通常単価(税別)
3,486
税込単価
3,835
通常出荷日:6日目~8日目

【特長】・防じん・防毒マスク用取替用のしめひもです。・適用機種 R77R2、DR77R、DPM-77T...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

トラスココード

最小発注数量
DR77R2、DR77R、DPM-77TM、GM77
4959382503356
868-8803
1パック

5個入り

DPM-22YM、DR22R、GM22
4959382503400
868-8804
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,486
( 3,835 )
8日目
3,486
( 3,835 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・防じん・防毒マスク用取替用のしめひもです。・適用機種 R77R2、DR77R、DPM-77TM、GM77/DPM-22YM、DR22R、GM22。  

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マスク交換部品 しめひものレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスク交換部品 しめひも
直結式小型防毒マスク 全面形面体
直結式小型防毒マスク 半面形面体
直結式防毒マスク(中濃度タイプ)
防じん・防毒マスク TW01SFC
吸収缶 CA104NII (GM28S・GM76-s・GM70D用)
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所ケニス
通常価格3,48615,9884,968 -25,2462,682 -455 -
通常出荷日6日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ取替用パーツマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体取替用パーツ
その他オプション----オプション
詳細タイプしめひも全面形面体半面形面体全面形面体防じん・防毒兼用マスク-
質量(g)125350155595.000102-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト