17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 全面型面体交換用しめひも 6897

通常単価(税別)
4,2153,838
税込単価
4,6374,222
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】 ・防毒マスク6000シリーズ全面形面体の交換用しめひもです 【商品仕様】 ・交換用しめひも ...

詳細を確認

    型番:

    6897
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    6897の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6897
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,2153,838
    ( 4,222 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防毒マスク6000シリーズ全面形面体の交換用しめひもです
    【商品仕様】
    ・交換用しめひも
    ・面体交換部品:全面形面体6000シリーズ用(取替え式防じんマスク、防毒マスク共用)
    ・品名:交換用しめひも(6000F用)
    ・適合機種:6000F/2091-RL3、6000F/7093-RL3、6000F
    ・材質:水素化イソプレン
    ・JANコード:4987580119130
    ・トラスココード:753-7514
    ・質量:100g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M 全面型面体交換用しめひも 6897の型番6897のページです。 型番6897に関する仕様情報を記載しております。
    3M 全面型面体交換用しめひも 6897のレビュー
    1平均満足度:1.01件のレビュー
    交換用
    1
    満足度:1.0
    使用頻度にかかわらず年劣化により、ボロボロになる。 品質がよくない。

    ミスミからのコメント

    貴重なご意見有難うございます。頂いたご意見を元に改善に生かしていきたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M 全面型面体交換用しめひも 6897
    3M 全面型面体交換用ノーズカップ 6894
    3M 6000シリーズ面体交換用吸気弁 2枚入り 6893
    3M 交換用ガスケット 2枚入り 6895
    3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り
    3M ろ過材ホルダー 3700
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格4,2153,7545037781,827525
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト