17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 交換用ガスケット 2枚入り 6895【2個入り】

通常単価(税別)
778
税込単価
856
通常出荷日:1日目

【特長】 ・防毒マスク6000シリーズの交換用ガスケットです 【商品仕様】 ・交換用ガスケット ・面体...

詳細を確認

    型番:

    6895-OHSP
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    6895-OHSPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6895-OHSP
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    778
    ( 856 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防毒マスク6000シリーズの交換用ガスケットです
    【商品仕様】
    ・交換用ガスケット
    ・面体交換部品:面体6000シリーズ用(取替え式防じんマスク、防毒マスク共用)
    ・品名:交換用ガスケット
    ・適合機種:6000/2071-RL2、6000/2091-RL3、6000F/2091-RL3、6000/7093-RL3、6000F/7093-RL3、6000/2097-RL3、6000、6000F
    ・材質:シリコン
    ・JANコード:4987580119512
    ・トラスココード:753-7506
    ・質量:5g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M 交換用ガスケット 2枚入り 6895の型番6895-OHSPのページです。 型番6895-OHSPに関する仕様情報を記載しております。
    3M 交換用ガスケット 2枚入り 6895のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M 交換用ガスケット 2枚入り 6895
    3M 6000シリーズ面体交換用吸気弁 2枚入り 6893
    3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り
    有機ガス用吸収缶 6001 2個入り
    3M 全面型面体交換用ノーズカップ 6894
    3M 全面型面体交換用しめひも 6897
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格7785031,8271,4753,7544,215
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト