17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 全面型面体交換用ノーズカップ 6894

通常単価(税別)
3,742
税込単価
4,116
通常出荷日:4日目

【特長】 ・防毒マスク6000シリーズ全面形面体の交換用ガスケットです 【商品仕様】 ・交換用ノーズカ...

詳細を確認

    型番:

    6894
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    6894の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6894
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,742
    ( 4,116 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防毒マスク6000シリーズ全面形面体の交換用ガスケットです
    【商品仕様】
    ・交換用ノーズカップ
    ・面体交換部品:全面形面体6000シリーズ用(取替え式防じんマスク、防毒マスク共用)
    ・品名:ノーズカップ
    ・適合機種:6000F/2091-RL3、6000F/7093-RL3、6000F
    ・材質:水素化イソプレン
    ・JANコード:4987580119116
    ・トラスココード:753-7492
    ・質量:200g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M 全面型面体交換用ノーズカップ 6894の型番6894のページです。 型番6894に関する仕様情報を記載しております。
    3M 全面型面体交換用ノーズカップ 6894のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M 全面型面体交換用ノーズカップ 6894
    3M 全面型面体交換用しめひも 6897
    3M 6000シリーズ面体交換用吸気弁 2枚入り 6893
    3M 交換用ガスケット 2枚入り 6895
    3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り
    3M ろ過材ホルダー 3700
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格3,7424,2035288631,923525
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト