17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り【2個入り】

通常単価(税別)
1,827
税込単価
2,010
通常出荷日:1日目

【商品仕様】 ・適合マスク:面体6000・6000F・6500・FF-400シリーズ ・国家検定合格品...

詳細を確認

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

    型番:

    6005
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    6005の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6005
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,827
    ( 2,010 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・適合マスク:面体6000・6000F・6500・FF-400シリーズ
    ・国家検定合格品
    ・除毒能力:220分以上
    ・6000・6000F共用吸収缶
    ・対象ガス:有機ガス、ホルムアルデヒド
    ・国家検定区分:-
    ・粒子捕集効率(%):-
    ・通気抵抗(Pa):220以下
    ・構成:ろ過材なし
    ・JANコード:4549395790456
    ・トラスココード:115-6467
    ・質量:87g

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入りの型番6005のページです。 型番6005に関する仕様情報を記載しております。
    3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り
    有機ガス用吸収缶 6001 2個入り
    3M 交換用ガスケット 2枚入り 6895
    有機ガス用吸収缶
    3M 6000シリーズ面体交換用吸気弁 2枚入り 6893
    防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/酸性ガス用
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワン
    通常価格1,8271,475778402 -503450 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト