17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 交換用排気弁 773

通常単価(税別)
560
税込単価
616
通常出荷日:2日目

【特長】 ・防毒マスク7700シリーズの交換用排気弁です 【商品仕様】 ・交換用排気弁 ・面体交換部品...

詳細を確認

    型番:

    773
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    773の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    773
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    560
    ( 616 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防毒マスク7700シリーズの交換用排気弁です
    【商品仕様】
    ・交換用排気弁
    ・面体交換部品:面体7000シリーズ用(取替え式防じんマスク、防毒マスク共用)
    ・品名:交換用排気弁
    ・適合機種:7700J、7780J/7753-RL2
    ・材質:シリコン
    ・JANコード:4987580158177
    ・トラスココード:753-7565
    ・質量:1g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M 交換用排気弁 773の型番773のページです。 型番773に関する仕様情報を記載しております。
    3M 交換用排気弁 773のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M 交換用排気弁 773
    3M 交換用吸気弁 772
    3M 交換用しめひも 770
    防じんマスク用吸気弁
    3M 交換用ろ過材 2091徳用タイプ 10セット(1セット:2枚)
    3M バーサフロー用呼吸チューブカバー 透明タイプ (10枚入)
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン重松製作所スリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格5604421,352113 -1,1841,746
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト