17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 交換用吸気弁 772

通常単価(税別)
442
税込単価
486
通常出荷日:1日目

【特長】 ・3M取替え式マスク7780J/7700Jシリーズの交換用吸気弁です 【商品仕様】 ・交換用...

詳細を確認

    型番:

    772
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    772の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    772
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    442
    ( 486 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3M取替え式マスク7780J/7700Jシリーズの交換用吸気弁です
    【商品仕様】
    ・交換用吸気弁
    ・面体交換部品:面体7000シリーズ用(取替え式防じんマスク、防毒マスク共用)
    ・品名:交換用吸気弁
    ・適合機種:7700J、7780J/7753-RL2
    ・材質:シリコン
    ・JANコード:4987580158160
    ・トラスココード:753-7557
    ・質量:1g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M 交換用吸気弁 772の型番772のページです。 型番772に関する仕様情報を記載しております。
    3M 交換用吸気弁 772のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M 交換用吸気弁 772
    防じんマスク用吸気弁
    3M 交換用排気弁 773
    3M 交換用しめひも 770
    3M 交換用ろ過材 2091徳用タイプ 10セット(1セット:2枚)
    3M バーサフロー用呼吸チューブカバー 透明タイプ (10枚入)
    メーカースリーエムジャパン重松製作所スリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格4421165601,4211,036 -1,833
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト