17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M ワイプパッド 504 (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
6,8155,473
税込単価
7,4976,020
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】 ・面体の汚れを取るためのパッドです 【商品仕様】 ・ウェットタオル状 ・色:白 ・レモンの香...

詳細を確認

    型番:

    504
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    504の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    504
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,8155,473
    ( 6,020 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・面体の汚れを取るためのパッドです
    【商品仕様】
    ・ウェットタオル状
    ・色:白
    ・レモンの香り
    ・ワイプパッド504(100枚入)
    ・材質:セルロース
    ・JANコード:4987580124301
    ・トラスココード:753-7468
    ・質量:50g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M ワイプパッド 504 (100枚入)の型番504のページです。 型番504に関する仕様情報を記載しております。
    3M ワイプパッド 504 (100枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M ワイプパッド 504 (100枚入)
    3M バーサフロー用呼吸チューブカバー 透明タイプ (10枚入)
    シゲマツ AP-07用プレフィルタ標準 10枚入
    3M 交換用吸気弁 772
    3M 交換用排気弁 773
    3M 交換用ろ過材 2091徳用タイプ 10セット(1セット:2枚)
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパン重松製作所スリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格6,8151,7468354425601,184
    通常出荷日1日目4日目6日目1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト