17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M バーサフロー用呼吸チューブカバー 透明タイプ (10枚入) BT-922

3M バーサフロー用呼吸チューブカバー 透明タイプ (10枚入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,746
税込単価
1,921

【特長】 ・バーサフロー用呼吸チューブカバー透明タイプ 【商品仕様】 ・溶接、...

詳細情報を確認する

型番:

BT-922
解除
    数量:
    パック (10個入り)

    BT-922の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BT-922
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,746
    ( 1,921 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バーサフロー用呼吸チューブカバー透明タイプ
    【商品仕様】
    ・溶接、研磨などの粉じん作業に
    ・バーサフロー用呼吸チューブカバー透明タイプ10枚入リ
    ・JANコード:4987580185371
    ・トラスココード:829-1796
    ・質量:400g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M バーサフロー用呼吸チューブカバー 透明タイプ (10枚入)の型番BT-922のページです。 型番BT-922に関する仕様情報を記載しております。
    3M バーサフロー用呼吸チューブカバー 透明タイプ (10枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M バーサフロー用呼吸チューブカバー 透明タイプ (10枚入)
    3M 交換用ろ過材 2091徳用タイプ 10セット(1セット:2枚)
    3M ワイプパッド 504 (100枚入)
    シゲマツ AP-07用プレフィルタ標準 10枚入
    3M 交換用吸気弁 772
    3M 交換用排気弁 773
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン重松製作所スリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格1,7461,1846,815835442560
    通常出荷日4日目1日目1日目6日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました