17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 使い捨て式防じんマスク 8812J DS1 10枚入り 徳用タイプ 8812J-DS1T

3M 使い捨て式防じんマスク 8812J DS1 10枚入り 徳用タイプ【10個入り】

通常単価(税別)
2,884
税込単価
3,172
通常出荷日:6日目

【特長】 ・のれん型排気弁により、呼気の熱気やムレを排出します ・3M[[TM]]独自のクールフローバ...

詳細を確認

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

    型番:

    8812J-DS1T
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    8812J-DS1Tの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8812J-DS1T
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,884
    ( 3,172 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・のれん型排気弁により、呼気の熱気やムレを排出します
    ・3M[[TM]]独自のクールフローバルブ(排気弁)を装着した防じんマスクです
    【商品仕様】
    ・国家検定DS1合格品(第TM353号)
    ・頭掛けタイプ
    ・平均実測値:粒子補修効率:98.4%、吸気抵抗:32Pa、排気抵抗:25Pa
    ・縦(mm):125
    ・横(mm):135
    ・粒子捕集効率(%):80以上
    ・吸気抵抗(Pa):60以下
    ・使用限度時間:12時間
    ・JANコード:4987580148581
    ・トラスココード:857-2251
    ・質量:15.5g

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M 使い捨て式防じんマスク 8812J DS1 10枚入り 徳用タイプの型番8812J-DS1Tのページです。 型番8812J-DS1Tに関する仕様情報を記載しております。
    3M 使い捨て式防じんマスク 8812J DS1 10枚入り 徳用タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M 使い捨て式防じんマスク 8812J DS1 10枚入り 徳用タイプ
    使い捨て式防じんマスク"8812J"
    3M 防じんマスク No.8210J-DS2
    3M 防じんマスク No.9913-DS1
    防じんマスク 10枚1ケース
    [DS1]マスク(防塵用/排気弁付/10枚)
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンケニスケニスユニットエスコ
    通常価格2,8843,4296,7735,5237,3523,670
    通常出荷日6日目1日目1日目6日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト