17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MOLDEX 4600DS2使い捨て防じんマスクバリューパック【2個入り】

通常単価(税別)
1,557
税込単価
1,713
通常出荷日:1日目

【特長】・通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇もりません・メタルフリーです...

詳細を確認

    型番:

    4600DS2-V
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    4600DS2-Vの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4600DS2-V
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,557
    ( 1,713 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇もりません
    ・メタルフリーです
    ・ストラップは長さ調整が可能で、首から下げることも可能です
    【商品仕様】
    ・溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工
    ・型式検定合格番号第TM552号
    ・スマートストラップ
    ・ウエーブメッシュ4層構造カップ
    ・フレックスフィットデザイン
    ・PVC(塩ビ)フリー
    ・使用限度時間:15時間
    ・DS2
    ・サイズ:M
    ・縦(mm):133
    ・横(mm):123
    ・粒子捕集効率(%):95以上
    ・吸気抵抗(Pa):50以下
    ・使用限度時間:15時間
    ・JANコード:0092311460697
    ・トラスココード:102-7327
    ・質量:38.8g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MOLDEX 4600DS2使い捨て防じんマスクバリューパックの型番4600DS2-Vのページです。 型番4600DS2-Vに関する仕様情報を記載しております。
    MOLDEX 4600DS2使い捨て防じんマスクバリューパックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MOLDEX 4600DS2使い捨て防じんマスクバリューパック
    MOLDEX 4200DS2使い捨て防じんマスクバリューパック
    4600N95使い捨てマスク
    使い捨て式防じんマスク DS2
    TRUSCO 使い捨て防じんマスク DS2
    ハンディストラップ使い捨て式DS2防じんマスク
    メーカーモルデックスモルデックスモルデックス湘南ワイパーサプライトラスコ中山モルデックス
    通常価格1,5571,3006,2423,000 -2,8725,645
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト