17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 使い捨て式防塵マスク SH6022 サイドフック式 20枚入 SH6022-SH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミドリ安全 使い捨て式防塵マスク SH6022 サイドフック式 20枚入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SH6022-SH

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ドッグイヤー縁つきで型くずれを防ぎます
・バンドは肌に優しい糸巻きゴムを使用しています
・ヘッドバンドは長さ調節が可能なサイドフックタイプです
【商品仕様】
・使用限度時間:10時間
・国家検定DS2合格品(第TM154号)
・サイドフックタイプ(長さ調節可能)
・粒子捕集効率(%):95
・吸気抵抗(Pa):50
・トラスココード:107-1180
・質量:380g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト