17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーボープラス 水色/クリーム

ケーボープラス 水色/クリーム

通常単価(税別)
1,658
税込単価
1,824
通常出荷日:4日目

【特長】・通気孔付き軽作業用帽子です・疲れを感じさせない軽量コンパクト設計の帽子です【用途】・軽作業用

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    NO.82-SB【特長】
    ・通気孔付き軽作業用帽子です
    ・疲れを感じさせない軽量コンパクト設計の帽子です
    【商品仕様】
    ・軽作業用
    ・完成品
    ・JANコード:4962087108252
    ・トラスココード:125-1514
    ・質量:200g
    NO.82-CR【特長】
    ・通気孔付き軽作業用帽子です
    ・疲れを感じさせない軽量コンパクト設計の帽子です
    【商品仕様】
    ・軽作業用
    ・完成品
    ・JANコード:4962087108245
    ・トラスココード:125-1524
    ・質量:200g

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・通気孔付き軽作業用帽子です・疲れを感じさせない軽量コンパクト設計の帽子です・軽作業用・完成品・JANコード:4962087108245
    ・トラスココード:125-1524・質量:200g
    5個
    ・通気孔付き軽作業用帽子です・疲れを感じさせない軽量コンパクト設計の帽子です・軽作業用・完成品・JANコード:4962087108252
    ・トラスココード:125-1514・質量:200g
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,658
    ( 1,824 )
    4日目
    1,658
    ( 1,824 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通気孔付き軽作業用帽子です
    ・疲れを感じさせない軽量コンパクト設計の帽子です
    【用途】
    ・軽作業用

    ご注意

    • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ケーボープラス 水色/クリームのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケーボープラス 水色/クリーム
    シールドレンズ付き ケーボープラス 水色/白
    シールドレンズ付き ケーボープラス 緑/黄/クリーム
    HL-8 ヘルメット用ステッカー
    ヘルメット用ステッカー 「救 救護技術管理者」
    作業管理関係ステッカー 車両系建設機械3t以上
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーアズワン日本緑十字社ウィザ(旧:アークランドサカモト)
    通常価格1,6583,3952,240 -717754568
    通常出荷日4日目1日目〜1日目〜4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト