17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールドレンズ付き ケーボープラス 水色/白

シールドレンズ付き ケーボープラス 水色/白

通常単価(税別)
3,395
税込単価
3,735
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・通気孔付き軽作業用帽子です・スライド収納が出来るシールドレンズ付です・疲れを感じさせない軽量...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    NO.81-SB【特長】
    ・通気孔付き軽作業用帽子です
    ・スライド収納が出来るシールドレンズ付です
    ・疲れを感じさせない軽量コンパクト設計の帽子です
    【商品仕様】
    ・軽作業用
    ・完成品
    ・ひさし長:40mm
    ・帽体色:水色
    ・頭囲(cm):53-60
    ・材質:帽体:ABS樹脂
    ・シールド面:PET
    ・JANコード:4962087108207
    ・トラスココード:114-1294
    ・質量:245g
    NO.81-WH【特長】
    ・通気孔付き軽作業用帽子です
    ・スライド収納が出来るシールドレンズ付です
    ・疲れを感じさせない軽量コンパクト設計の帽子です
    【商品仕様】
    ・軽作業用
    ・完成品
    ・ひさし長:40mm
    ・帽体色:白
    ・頭囲(cm):53-60
    ・材質:帽体:ABS樹脂
    ・シールド面:PET
    ・JANコード:4962087108160
    ・トラスココード:114-1293
    ・質量:245g

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・通気孔付き軽作業用帽子です・スライド収納が出来るシールドレンズ付です・疲れを感じさせない軽量コンパクト設計の帽子です・軽作業用・完成品・ひさし長:40mm・帽体色:水色・頭囲(cm):53-60
    ・材質:帽体:ABS樹脂・シールド面:PET・JANコード:4962087108207・トラスココード:114-1294・質量:245g
    3個
    ・通気孔付き軽作業用帽子です・スライド収納が出来るシールドレンズ付です・疲れを感じさせない軽量コンパクト設計の帽子です・軽作業用・完成品・ひさし長:40mm・帽体色:白・頭囲(cm):53-60
    ・材質:帽体:ABS樹脂・シールド面:PET・JANコード:4962087108160・トラスココード:114-1293・質量:245g
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,395
    ( 3,735 )
    1日目
    3,395
    ( 3,735 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通気孔付き軽作業用帽子です
    ・スライド収納が出来るシールドレンズ付です
    ・疲れを感じさせない軽量コンパクト設計の帽子です
    【用途】
    ・軽作業用

    ご注意

    • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シールドレンズ付き ケーボープラス 水色/白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シールドレンズ付き ケーボープラス 水色/白
    シールドレンズ付き ケーボープラス 緑/黄/クリーム
    ケーボープラス 水色/クリーム
    ショックコード 白
    キャップ 白 A-SW
    キャップ 白 Y-SW
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーアズワン三商三商
    通常価格3,3952,240 -1,6585,640 -2,7003,200
    通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目〜7日目7日目

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト