17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールドレンズ付き ケーボープラス 緑/黄/クリーム

シールドレンズ付き ケーボープラス 緑/黄/クリーム

通常単価(税別)
2,2402,840
税込単価
2,4643,124
通常出荷日:1日目~6日目

通気孔付き軽作業用帽子です。【特長】・スライド収納が可能なシールドレンズ(クリア)付きです。・疲れを感...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    帽子
  • サイズ (cm)
    53~60
  • 質量(g)
    245
  • 材質
    ABS樹脂

ご注意

  • ケーボープラスは厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません。労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられた作業場では使用しないでください。
  • 商品画像には取り扱いのない色も掲載されています。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

型番サイズ質量材質
NO.81-CRクリーム53~60cm245gABS樹脂
NO.81-G
NO.81-Y

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
クリーム
4962087108191
125-1529
3個
4962087108184
125-1541
1個
4962087108177
125-1515
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,729
( 3,002 )
4日目
2,240
( 2,464 )
1日目
2,840
( 3,124 )
6日目

詳細情報

基本情報

通気孔付き軽作業用帽子です。
【特長】
・スライド収納が可能なシールドレンズ(クリア)付きです。
・疲れを感じさせない軽量コンパクト設計。
・シールドレンズは2次曲面形状で良好な視野です。
・シールドレンズは、簡単に交換できます。
・ワンタッチ式あご紐を標準装備。
【主な用途】
・軽作業用

ご注意

  • ケーボープラスは厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません。労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられた作業場では使用しないでください。
  • 商品画像には取り扱いのない色も掲載されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シールドレンズ付き ケーボープラス 緑/黄/クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールドレンズ付き ケーボープラス 緑/黄/クリーム
シールドレンズ付き ケーボープラス 水色/白
ケーボープラス 水色/クリーム
トーヨーセフティ ケーボー 緑
ヘルメット交換用シールド面
防犯パトロール用キャップ (蛍光緑)
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーミドリ安全日本緑十字社
通常価格2,240-3,3951,6581,127 -4,2381,870
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目4日目
商品タイプ帽子----帽子
サイズ(cm)53~60-----
質量(g)245-----
材質ABS樹脂-----

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト