17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替え用ひさし

取替え用ひさし

通常単価(税別)
1,105
税込単価
1,216
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・ヘルメットNo.391F用取替えシールドレンズです。

  • 商品タイプ
    外装
  • 用途
    取替え用部品
  • 質量(g)
    36
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
クリア
4962087107767
117-8281
3個
グリーン
4962087107781
117-5190
3個
スモーク
4962087107774
118-1445
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,105
( 1,216 )
4日目
1,105
( 1,216 )
6日目
1,105
( 1,216 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ヘルメットNo.391F用取替えシールドレンズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

取替え用ひさしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替え用ひさし
カミーボ(ハーフキャップ型) No.76 フリー
ふうりん(防暑タレ)
ヘルメット・布帽子取付式アクアクールパット
トーヨーセフティー 消臭ヘッドバンド
蓄光シールテープ No.7068
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,105480811708735 -575
通常出荷日1日目〜5日目1日目〜4日目4日目在庫品1日目
商品タイプ外装帽子外装内装内装ステッカー
用途取替え用部品汗水吸い取る暑さ対策に暑さ対策にニオイ対策に蓄光
質量(g)36約8351915約4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト