17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふうりん(防暑タレ)

ふうりん(防暑タレ)

通常単価(税別)
811
税込単価
892
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・ヘルメットに取り付ける防暑タレです・簡単に取り外しが出来ます

  • 商品タイプ
    外装
  • 用途
    暑さ対策に
  • 質量(g)
    35
  • 仕様
    完成品

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4962087100195
125-1527
5個
4962087102786
125-1536
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
811
( 892 )
6日目
811
( 892 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットに取り付ける防暑タレです
・簡単に取り外しが出来ます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふうりん(防暑タレ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふうりん(防暑タレ)
蓄光シールテープ No.7068
ヘルメット・布帽子取付式アクアクールパット
ヘルメット取付用バイザーライト
カミーボ(ハーフキャップ型) No.76 フリー
取替え用ひさし
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格8115757081,5354801,105
通常出荷日1日目〜在庫品1日目4日目1日目5日目1日目〜
商品タイプ外装ステッカー内装その他帽子外装
用途暑さ対策に蓄光暑さ対策にヘルメット取付用バイザーライト汗水吸い取る取替え用部品
質量(g)35約41932約836
仕様完成品晴天の自然光では約10分。40ワットの蛍光灯では約30分(距離2m)の吸収蓄積で発初期の発光性を発揮する。約9時間の視認が可能。完成品明るさ:約13ルーメン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト