ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g【12個入り】 |
【特長】
・汗を吸い取るソフトタッチの不織布製です
・芯材部分に高吸水、高吸湿繊維を使用しています
【商品仕様】
・工場見学時のヘルメットの内側などに
・完成品
・ハーフキャップ型
・フリーサイズ
・色:水色
・材質:ポリプロピレン(PP)
・JANコード:4962087102298
・トラスココード:114-1609
・質量:8g

ハイロジック
アルミ板 A5052(5~40mm板厚)

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
パッキンはがし

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ヘルメットラック(2個掛け用)
0通常価格(税別):2,820円~

谷沢製作所
布帽子用ライナー バンピーノ
5通常価格(税別):346円

トーヨーセフティー
トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ あらゆるミゾ付き用 2個入
5通常価格(税別):284円

ミスミ
紙帽子(ヘルメットインナー用)
0通常価格(税別):6,073円

つくし工房
ヘルメットシール
0通常価格(税別):616円~

エスコ
1個用ヘルメットラック
0通常価格(税別):1,880円~

トーヨーセフティー
超高性能ヘルメット Venti No.390
4.8通常価格(税別):3,463円~

DICプラスチック
超軽量ヘルメット(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA17-V-HA5E3-K17
4.6通常価格(税別):3,856円~

谷沢製作所
軽作業帽 バンプキャップ(PE樹脂製・通気孔付・EPA付) ST-143-EPA
5通常価格(税別):2,133円~