17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュ製日除け/KARU(かる)バイザー NO.72

メッシュ製日除け/KARU(かる)バイザー

通常単価(税別)
1,474
税込単価
1,621
通常出荷日:2日目

【特長】・ヘルメットにはめ込むだけで簡単に装着できます・大きなひさしで日光を遮り、まぶしさを防ぎます・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    外装
  • 用途
    暑さ対策に
  • 仕様
    完成品

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

NO.72
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.72の仕様・寸法情報

商品タイプ
外装
用途
暑さ対策に
詳細タイプ
メッシュ製日除け
JANコード
4962087100966
トラスココード
118-1429
質量(g)
68
仕様
完成品
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.72

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
メッシュ製日除け
4962087100966
118-1429
68
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,474
( 1,621 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットにはめ込むだけで簡単に装着できます
・大きなひさしで日光を遮り、まぶしさを防ぎます
・ヒサシはメッシュ素材なので、通気性に優れています

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュ製日除け/KARU(かる)バイザーの型番NO.72のページです。 型番NO.72に関する仕様情報を記載しております。
メッシュ製日除け/KARU(かる)バイザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュ製日除け/KARU(かる)バイザー
ヘルメット取付用バイザーライト
蓄光シールテープ No.7068
ふうりん(防暑タレ)
ヘルメット・布帽子取付式アクアクールパット
トーヨーセフティー 消臭ヘッドバンド
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,4741,535575811708735 -
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目1日目〜4日目4日目
商品タイプ外装その他ステッカー外装内装内装
用途暑さ対策にヘルメット取付用バイザーライト蓄光暑さ対策に暑さ対策にニオイ対策に
仕様完成品明るさ:約13ルーメン晴天の自然光では約10分。40ワットの蛍光灯では約30分(距離2m)の吸収蓄積で発初期の発光性を発揮する。約9時間の視認が可能。完成品完成品-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト