17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティー 消臭ヘッドバンド

トーヨーセフティー 消臭ヘッドバンド

通常単価(税別)
735884
税込単価
809972
通常出荷日:4日目

【特長】・東洋紡のセルファイン(R)Nを使用しています。【用途】・ニオイ対策に。

  • 商品タイプ
    内装
  • 用途
    ニオイ対策に
  • 質量(g)
    15
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
4962087103103
118-1448
完成品
5個
4962087105206
118-4670
完成品/スリム
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
884
( 972 )
4日目
735
( 809 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・東洋紡のセルファイン(R)Nを使用しています。【用途】・ニオイ対策に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーヨーセフティー 消臭ヘッドバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーヨーセフティー 消臭ヘッドバンド
ヘルメット・布帽子取付式アクアクールパット
ふうりん(防暑タレ)
取替え用ひさし
カミーボ(ハーフキャップ型) No.76 フリー
蓄光シールテープ No.7068
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格735-7088111,105480575
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目〜5日目在庫品1日目
商品タイプ内装内装外装外装帽子ステッカー
用途ニオイ対策に暑さ対策に暑さ対策に取替え用部品汗水吸い取る蓄光
質量(g)15193536約8約4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト