17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ カミーボ(ハーフキャップ型) NO.76 NO.76

トーヨーセフティ カミーボ(ハーフキャップ型) NO.76

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
500
税込単価
550

【特長】・汗を吸い取るソフトタッチの不織布製です【商品仕様】・工場見学時等のヘ...

詳細情報を確認する

型番:

NO.76
解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    数量:

    NO.76の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.76
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    500
    ( 550 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汗を吸い取るソフトタッチの不織布製です
    【商品仕様】
    ・工場見学時等のヘルメットの内側等に
    ・完成品
    ・JANコード:4962087100058
    ・トラスココード:118-4644
    ・質量:8g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ カミーボ(ハーフキャップ型) NO.76の型番NO.76のページです。 型番NO.76に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ カミーボ(ハーフキャップ型) NO.76のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ カミーボ(ハーフキャップ型) NO.76
    トーヨーセフティ カミーボ(ハーフキャップ型) NO.76-A
    カミーボ(ハーフキャップ型) No.76 フリー
    ヘルインナー ハーフキャップ用(作業用)
    ヘルインナー ハーフキャップ用(フリーサイズ)
    不織布製キャップ(カミーボ)
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーペンギンエースペンギンエースアズワン
    通常価格5009,8203872,3221,001 -680
    通常出荷日1日目1日目5日目2日目〜1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました